17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニエイト 減速ジョイントJT03 JT-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リューター ミニエイト 減速ジョイントJT03

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JT-03

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・許容回転数30000rpmです。
・減速ジョイントです。
【仕様】
・全長(mm):63
・外径(mm):26
・適合機種:HW75、HG9L、HG12L、HG9S、HY76.87、M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
回転式
全長(mm)
62.5
外径(mm)
26
付属品
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト