17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット

通常単価(税別)
52,140
税込単価
57,354
通常出荷日:4日目

【特長】・セットリングを回すだけ(ワンタッチ)で、先端工具の着脱が行えます。・小型軽量のコンパクトなボ...

詳細を確認

型番:

EPM-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPM-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
4000~35000
装着コレット(mm)
2.34 ~ 3
全長(mm)
140.2(本体)
外径(mm)
27.8
付属品
最大トルク(N・m)
2.64
質量(g)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPM-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,140
( 57,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットリングを回すだけ(ワンタッチ)で、先端工具の着脱が行えます。
・小型軽量のコンパクトなボディーです。
・パワーユニット(LPC-120)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
【セット内容】
・コレットチャックφ3mm、スリーブコレット(CS23)、チャックスパナ、ジョイントストッパ、カーボンブラシ2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニットの型番EPM-120のページです。 型番EPM-120に関する仕様情報を記載しております。
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アルティマオートトルクセット
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作ミニターミニターミニターアルゴファイルジャパン
通常価格52,14054,29496,08774,44574,38311,294
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体セット
無負荷回転数(min-1)4000~350004000~38000630~63001000~144001000~142001800~12500
装着コレット(mm)3 / 2.343 / 2.343333 / 2.35
全長(mm)140.2(本体)151.7(本体)183174158161
外径(mm)27.828.32930.43324.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト