17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニペン EP-120

通常単価(税別)
76,368
税込単価
84,005
通常出荷日:4日目

【特徴】・モーターユニットEPM-120とパワーユニットLPC-120のセットです。・この機能、この性...

詳細を確認

型番:

EP-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
4000~35000
装着コレット(mm)
2.34 ~ 3
付属品
最大トルク(N・m)
2.64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,368
( 84,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・モーターユニットEPM-120とパワーユニットLPC-120のセットです。
・この機能、この性能でこのクラス一番の安価です。
・先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
・小型、軽量、コンパクトなボディーで0.0264N・m(270g・cm)の高トルク。
・4,000~35,000min-¹の範囲で回転を変速できます。
・正転、逆転が可能です。
・モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。
・フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニペン EP-120の型番EP-120のページです。 型番EP-120に関する仕様情報を記載しております。
リューター ミニペン EP-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ミニペン EP-120
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
リューター ミニペン LP-120
リューター ゴールドII
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格76,36854,34283,24854,29462,58976,545
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体セット本体セットセット
無負荷回転数(min-1)4000~350004000~350004000~380004000~380004,000~35,0004,000~38,000
装着コレット(mm)3 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.34
付属品
最大トルク(N・m)2.642.643.333.33--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト