ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)【50個入り】

通常単価(税別)
1,890
税込単価
2,079
通常出荷日:1日目

アルミニューム合金、ステンレスなどの難剤材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用可能。

型番:

A4523
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

A4523の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
被削材
ステンレス鋼[◎] / アルミニウム[◎]
粒度(#)
120
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
21
穴径(mm)
-
砥粒
AZ
用途
表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り

型番リスト

表示件数
型番
A4523

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
120
21
-
2パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミニューム合金、ステンレスなどの難剤材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用可能。

外形図

A4511・A4512・A4513・A4514の寸法図

A4521・A4522・A4523・A4524の寸法図

A4531・A4532・A4533・A4534の寸法図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)の型番A4523のページです。 型番A4523に関する仕様情報を記載しております。
リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ポリダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格1,8901,980 -2,750 -743743832
通常出荷日1日目1日目〜6日目〜4日目4日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼 / アルミニウム合金鋼 / 石材 / ガラス / 陶磁器合金鋼 / ガラス / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
砥粒AZSDSDGZAA
用途表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り表面研磨 / ビード取り表面研磨表面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト