17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

リューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)

通常単価(税別)
1,9803,960
税込単価
2,1784,356
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの軟削材の研削・研磨作業に最適。・特殊な基布を...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
100
21
-
2個
400
21
-
1個
100
31
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
9日目
1,980
( 2,178 )
9日目
3,960
( 4,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの軟削材の研削・研磨作業に最適。
・特殊な基布を使用しており研磨力が大幅アップ。
・高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しており、従来製品と比較し飛躍的な性能向上を実現。

外形図

A6011・A6012・A6013・A6014の寸法図

A6021・A6022・A6023・A6024の寸法図

A6031・A6032・A6033・A6034の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ポリダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格1,980-1,8902,750 -832683 -683 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材合金鋼 / 石材 / ガラス / 陶磁器ステンレス鋼 / アルミニウム合金鋼 / ガラス / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
砥粒SDAZSDAGZA
用途削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り表面研磨削り / 表面研磨 / ビード取り削り / 表面研磨
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト