17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

リューター アングル用工具 ポリダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)【2~3個入り】

通常単価(税別)
2,7503,116
税込単価
3,0253,428
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・超硬合金・焼入金型の仕上、セラミックス部品の仕上げ、ガラス製品の仕上げに最適。・耐熱樹脂の中...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
400
21
-
1パック

3個入り

600
21
-
1パック

3個入り

800
21
-
1パック

3個入り

1500
21
-
1パック

3個入り

600
31
11
1パック

2個入り

1500
31
11
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
6日目
2,750
( 3,025 )
6日目
2,750
( 3,025 )
9日目
2,750
( 3,025 )
9日目
3,116
( 3,428 )
6日目
3,116
( 3,428 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金・焼入金型の仕上、セラミックス部品の仕上げ、ガラス製品の仕上げに最適。
・耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用可能。
・布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ない。

外形図

A5011・A5012・A5013・A5014・A5015の寸法図

A5021・A5022・A5023・A5024・A5025の寸法図

A5031・A5032・A5033・A5034・A5035の寸法図

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター アングル用工具 ポリダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター アングル用工具 ポリダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ジルコニアディスク(裏面接着剤付)
リューター アングル用工具 ダイヤモンドディスク(裏面接着剤付)
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格2,750-2,5362,066 -686 -743858
通常出荷日6日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材合金鋼 / ガラス / 陶磁器ステンレス鋼 / アルミニウム合金鋼 / 石材 / ガラス / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
砥粒SDAZSDAAA
用途削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / 黒皮取り削り / 表面研磨表面研磨表面研磨
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト