17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用【30個入り】

通常単価(税別)
3,9004,118特別価格
税込単価
4,2904,530特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・ミニエイトベルトサンダー BS-12用に製作した専用ベルト。・研削力が強く目づまりがしにくい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
1パック

30個入り

100
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1183,865
( 4,252 )
1日目
3,900
( 4,290 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニエイトベルトサンダー BS-12用に製作した専用ベルト。
・研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルト。
【用途】
・アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで巾広い用途があり、湿式にも使用可能。

外形図

E4080・E4100・E4120の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
レジンベルト
36号エンドレスベルト
“FBファインベルト”
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山理研コランダム理研コランダムトラスコ中山
通常価格3,900-5,6703,929 -6,100 -9,584 -3,367 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
幅(mm)810100100100100
長さ(mm)300330915915915915
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置卓上装置ベルトサンダー
基材不織布
砥粒ZセラミックAA(A)AA(A)AA(A)AA(A)
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト