ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター L-6用軸付砥石セット【5個入り】

通常単価(税別)
4,247
税込単価
4,672
通常出荷日:1日目

【特長】・リューター L-6用軸付砥石の工具を揃えました・軸径(mm):6.0【セット内容】・G611...

詳細を確認

型番:

G0073
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

G0073の仕様・寸法情報

形状
ボール / 円筒
種類
砥石
セット/単品
セット品
軸径(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
G0073
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,247
( 4,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター L-6用軸付砥石の工具を揃えました
・軸径(mm):6.0
【セット内容】
・G6115、G6313、G6451、G6542、G6552

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター L-6用軸付砥石セットの型番G0073のページです。 型番G0073に関する仕様情報を記載しております。
リューター L-6用軸付砥石セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター L-6用軸付砥石セット
リューター L-JK用軸付砥石セット
リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
リューター 異形状軸付砥石セット
軸付砥石セット 一般研削用(GC砥粒)
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ナカニシ日本精密機械工作
通常価格4,2473,7774,6904,4714,3502,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状ボール / 円筒円筒円筒コーン先丸 / コーン / ボール / 円筒 / 円盤コーン / ボール / 砲弾 / 円筒円筒
種類砥石砥石砥石砥石砥石ゴム砥石
セット/単品セット品セット品セット品セット品セット品単品
軸径(mm)63333-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト