ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター 軸付砥石セット 3mm軸【47個入り】

通常単価(税別)
37,096
税込単価
40,806
通常出荷日:1日目

【特長】・リューター 軸付砥石の工具を揃えました・軸径(mm):3.0【セット内容】・G3104、G3...

詳細を確認

型番:

G0031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (47個入り)

G0031の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G0031
最小発注数量
1パック

47個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,096
( 40,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 軸付砥石の工具を揃えました
・軸径(mm):3.0
【セット内容】
・G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3124、G3125、G3126、G3127、G3128、G3129、G3130、G3211、G3212、G3213、G3214、G3215、G3216、G3217、G3221、G3222、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3231、G3232、G3233、G3234、G3235、G3236、G3237、G3241、G3242、G3243、G3244、G3245、G3246、G3247、G3412、G3413、G3414、G3415、G3511(各1本)、TS-03(ケース1個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付砥石セット 3mm軸の型番G0031のページです。 型番G0031に関する仕様情報を記載しております。
リューター 軸付砥石セット 3mm軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 軸付砥石セット 3mm軸
リューター 軸付砥石
軸付砥石 (軸径3mm)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)
リューター 軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作PFERDトラスコ中山ナカニシ日本精密機械工作
通常価格37,0961,600 -370 -2,021 -5,1234,690
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト