17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター レシプロ用工具 チップホルダー【2~5個入り】

通常単価(税別)
1,7702,168
税込単価
1,9472,385
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
65
1パック

5個入り

80
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。
・仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。
・リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具です。
【用途】
・各種金属の仕上研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に。

外形図

P4001の寸法図

P4002の寸法図

P4003の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター レシプロ用工具 チップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
アジャストホルダー
リューター ウッドラッピングスティック
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
軸長マンドレール
マンドレール ステンレス製
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山柳瀬ナカニシ
通常価格1,770-6,8801,720 -1,4805,352 -3,041
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプホルダーホルダー付属品付属品マンドレールマンドレール
軸径(mm)3-----

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト