ツール用品技術窓口
日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):1667円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
カップ型ブラシ
トラスコ中山
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 軸付カップ型ブラシ【5個入り】
日本精密機械工作
通常価格(税別):1970円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
トラスコ中山
通常価格(税別):1200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード【5~10個入り】
通常価格(税別):3180円~
通常出荷日:1日目 ~
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 5Dタイプ
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):10921円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
日本精密機械工作
通常価格(税別):2860円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選。
・豊富なブラシ材・形状を用意。
・研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
・マンドレール(M1201/M1301)をご使用ください。
| 型番 | 線径(mm) | 毛材 | 最高回転数(rpm) |
|---|---|---|---|
| B3311 | - | 黒毛(豚毛) | 10,000 |
| B3312 | - | 白毛(豚毛) | 10,000 |
| B3313 | - | 白羊毛(山羊) | 10,000 |
| B3314 | - | ブラウン(馬毛) | 10,000 |
| B3315 | φ0.2 | ナイロン | 10,000 |
| B3316 | - | タンピコ(植物繊維) | 10,000 |
| B3317 | φ0.12 | 鉄波線 | 10,000 |
| B3318 | φ0.1 | 硬鋼線 | 10,000 |
| B3319 | φ0.1 | ステンレス線 | 10,000 |
| B3320 | φ0.1 | 真ちゅう線 | 10,000 |



日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ

日本精密機械工作
リューター 軸付エンド型ブラシ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUN POWER
豚毛コンデンサーブラシ CD
5通常価格(税別):298円~

クロダブラシ
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)
5通常価格(税別):1,325円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
4.5通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4.3通常価格(税別):340円

トラスコ中山
平型ブラシ(外径23mm)
4.3通常価格(税別):610円~

ミスミ
バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ
4通常価格(税別):3,990円~

ミスミ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4通常価格(税別):400円

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン BC型
4通常価格(税別):3,893円~

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)
3.3通常価格(税別):4,147円~