ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター 軸付ホイール型ブラシセット【5個入り】

通常単価(税別)
5,665
税込単価
6,232
通常出荷日:1日目

【特長】・リューター 軸付ホイール型ブラシの工具を揃えました。・軸径(mm):3.0【セット内容】・B...

詳細を確認

型番:

B0051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

B0051の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシセット
セット内容
B1511・B1515・B1517・B1519・B1520

型番リスト

表示件数
型番
B0051
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,665
( 6,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューター 軸付ホイール型ブラシの工具を揃えました。
・軸径(mm):3.0
【セット内容】
・B1511、B1515、B1517、B1519、B1520

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付ホイール型ブラシセットの型番B0051のページです。 型番B0051に関する仕様情報を記載しております。
リューター 軸付ホイール型ブラシセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 軸付ホイール型ブラシセット
リューター 軸付ホイール型ブラシ
リューター ホイール型ブラシ
リューター 軸付カップ型ブラシ
リューター 軸付エンド型ブラシ
軸付ホイール型ブラシ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作SUN POWER
通常価格5,6651,667 -1,290 -1,970 -1,590 -895 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプブラシセットホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト