ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リューター ポリライトサンダー【2個入り】

通常単価(税別)
3,874
税込単価
4,261
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の研磨力です。・強力な繊細で長寿命です。・オープン構造のためほとんど目づまりがありません...

詳細を確認

型番:

S2714
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

S2714の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
ホイール
材質
スコーライト・ポリライト
外径(mm)
30
幅(mm)
25
軸径(mm)
6
粒度(#)
400
ネジ穴径(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
S2714

外径

(mm)

粒度

(#)

最小発注数量
30
400
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,874
( 4,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の研磨力です。
・強力な繊細で長寿命です。
・オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
・材料を削らず表面だけを仕上げます。
・柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
【用途】
・アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり。

外形図

S2711・S2712・S2713・S2714の寸法図

S2721・S2722・S2723・S2724の寸法図

S2731・S2732・S2733・S2734の寸法図

S2741・S2742・S2743・S2744の寸法図

S2751・S2752・S2753・S2754の寸法図

S2761・S2762・S2763・S2764の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ポリライトサンダーの型番S2714のページです。 型番S2714に関する仕様情報を記載しております。
リューター ポリライトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ポリライトサンダー
リューター 軸付フェルトバフ F3615
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
ダイヤマイクロフラップ
軸付ネルホイール
“BSネジタルデライトU型ホイル”(六角軸)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山イチグチ柳瀬イチグチ
通常価格3,8743,47722,733 -2,300 -921 -1,480
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜1日目1日目
用途研磨磨き研磨研磨磨き研磨
種類ホイールバフ軸付フラップホイールバフホイール
材質スコーライト・ポリライトフェルト研磨布・布ナイロン系コットン(綿・ネル・錦糸)エメリー・アルミナ砥材
幅(mm)252525102540
軸径(mm)636366.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト