17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 先端形状

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 19日以内

リューター 異形状軸付フェルトバフ【5個入り】

通常単価(税別)
3,0644,068
税込単価
3,3704,475
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。【用途】・研磨材を使用しての金型...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外径

(mm)

(mm)

軸長

(mm)

先端形状

最小発注数量
7
15
35
尖先
1パック

5個入り

9
12
32
尖先
1パック

5個入り

9
12
37
尖先
1パック

5個入り

12
12
37
平先
1パック

5個入り

15
15
35
丸先
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
1日目
3,496
( 3,846 )
6日目
3,064
( 3,370 )
8日目
3,071
( 3,378 )
19日目
4,068
( 4,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
【用途】
・研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。

外形図

F7311の寸法図

F7321の寸法図

F7331の寸法図

F7332の寸法図

F7341の寸法図

F7351の寸法図

F7361の寸法図

F7371の寸法図

F7385の寸法図

F7391の寸法図

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 異形状軸付フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 異形状軸付フェルトバフ
リューター ポリライトサンダー
異形状軸付フェルトバフ F73○○
リューター 軸付フェルトバフ F3615
軸付フェルトバフ F12○○
軸付フェルトバフ F17○○
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,064-3,8743,1413,4774,3093,028
通常出荷日1日目〜1日目6日目1日目在庫品1日目1日目
用途磨き研磨磨き磨き磨き磨き
種類バフホイールバフバフバフバフ
材質フェルトスコーライト・ポリライトフェルトフェルトフェルトフェルト
軸径(mm)36332.342.34
ネジ穴径(mm)36----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト