ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽合金用超硬カッターセット【5個入り】

通常単価(税別)
24,86517,761
税込単価
27,35219,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

5本入りです。軽合金用の超硬カッターセットの工具を揃えました。

型番:

K0071
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

K0071の仕様・寸法情報

入数
5本入
セット内容
K7311/K7321/K7331/K7341/K7351

型番リスト

表示件数
型番
K0071
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,86517,761
( 19,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

5本入りです。
軽合金用の超硬カッターセットの工具を揃えました。

商品情報

製品特長・仕様

型番入数セット内容
K00715本入K7311・K7321・K7331・K7341・K7351

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽合金用超硬カッターセットの型番K0071のページです。 型番K0071に関する仕様情報を記載しております。
軽合金用超硬カッターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽合金用超硬カッターセット
軽合金用超硬カッター
日本精密機械工作 超硬カッターセット
リューター ジルコバー セット品
超硬カッター K34○○
超硬カッター K35○○
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格24,8654,568 -11,857 -11,245 -3,147 -3,147 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
入数5本入1本入10本入4本入1本入1本入
セット内容K7311/K7321/K7331/K7341/K7351-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト