17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

リューター 精密加工用超硬カッター

通常単価(税別)
1,43010,074
税込単価
1,57311,081
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。・寸法精度を厳選した高精度品を揃えました...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃先形状

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最高使用回転数

(min-1)

最小発注数量
スパイラルカット
ボール型
0.5
0.5
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
0.7
0.7
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
0.8
0.8
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
1
1
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
1.2
1.2
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
1.6
1.6
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
1.8
1.8
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
2.1
2.1
45
80000
1個
スパイラルカット
ボール型
2.3
2.3
45
80000
1個
スパイラルカット
逆テーパー型
0.6
0.5
45
80000
1個
スパイラルカット
逆テーパー型
0.8
0.7
45
80000
1個
スパイラルカット
シリンダー型
1
4
45
80000
1個
スパイラルカット
シリンダー型
1.8
5
45
80000
1個
スパイラルカット
シリンダー型
2.3
5.5
45
80000
1個
スパイラルカット
シリンダー先丸型
1
4
45
80000
1個
スパイラルカット
シリンダー先丸型
1.2
4.5
45
80000
1個
スパイラルカット
コーン先切型
2.3
5
45
80000
1個
スパイラルカット
コーン先切型
0.8
3.5
45
80000
1個
スパイラルカット
コーン先丸型
1
4
45
80000
1個
スパイラルカット
コーン先切型
1.2
4
45
80000
1個
クロスカット
ボール型
2.34
2.34
38
40000
1個
スパイラルカット
シリンダー型
1.6
6.4
38
40000
1個
クロスカット
シリンダー型
1.6
6.4
38
40000
1個
クロスカット
シリンダー型
2.34
9.5
38
40000
1個
クロスカット
シリンダー先丸型
2.34
9.5
38
40000
1個
スパイラルカット
コーン先切型
2.34
6.4
38
40000
1個
クロスカット
コーン先切型
2.34
6.4
38
40000
1個
クロスカット
ボール型
2.34
3.2
38
40000
1個
クロスカット
ボール型
6.4
6.4
45
20000
1個
クロスエンドカット
シリンダー型
6.4
12.7
50
20000
1個
クロスカット
シリンダー先丸型
6
13
51
20000
1個
スパイラルカット
先丸木型
6.4
12
50
20000
1個
クロスカット
先丸木型
6.4
12
50
20000
1個
クロスカット
コーン先切型
6.4
16
55
20000
1個
スパイラルカット
楕円型
6.4
9.5
48
20000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
8日目
1,466
( 1,613 )
4日目
1,451
( 1,596 )
7日目
1,466
( 1,613 )
7日目
1,493
( 1,642 )
9日目
1,451
( 1,596 )
9日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,451
( 1,596 )
6日目
1,482
( 1,630 )
7日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,567
( 1,724 )
9日目
1,535
( 1,689 )
9日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,603
( 1,763 )
1日目
1,565
( 1,722 )
6日目
1,430
( 1,573 )
6日目
1,621
( 1,783 )
1日目
1,590
( 1,749 )
6日目
1,590
( 1,749 )
6日目
2,900
( 3,190 )
6日目
2,860
( 3,146 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
2,860
( 3,146 )
6日目
2,860
( 3,146 )
6日目
2,985
( 3,284 )
7日目
3,920
( 4,312 )
6日目
2,985
( 3,284 )
8日目
3,290
( 3,619 )
6日目
3,376
( 3,714 )
1日目
5,949
( 6,544 )
1日目
5,830
( 6,413 )
7日目
6,556
( 7,212 )
1日目
10,074
( 11,081 )
1日目
3,328
( 3,661 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
・寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

外形図

K1005の寸法図

K1006の寸法図

K1007の寸法図

K1008の寸法図

K1009の寸法図

K1010の寸法図

K1012の寸法図

K1014の寸法図

K1016の寸法図

K1018の寸法図

K1021の寸法図

K1023の寸法図

K1106の寸法図

K1108の寸法図

K1110の寸法図

K1112の寸法図

K1114の寸法図

K1116の寸法図

K1118の寸法図

K1123の寸法図

K1208の寸法図

K1210の寸法図

K1212の寸法図

K1214の寸法図

K1216の寸法図

K1218の寸法図

K1221の寸法図

K1223の寸法図

K1310の寸法図

K1312の寸法図

K1408の寸法図

K1410の寸法図

K1412の寸法図

K1416の寸法図

K1423の寸法図

K1508の寸法図

K1510の寸法図

K1512の寸法図

K1612の寸法図

K1621の寸法図

K1622の寸法図

K1632の寸法図

K1641の寸法図

K1642の寸法図

K1651の寸法図

K1652の寸法図

K1661の寸法図

K1662の寸法図

K1671の寸法図

K1672の寸法図

K1681の寸法図

K1682の寸法図

K1691の寸法図

K1692の寸法図

K1711の寸法図

K1712の寸法図

K1721の寸法図

K1724の寸法図

K1731の寸法図

K1732の寸法図

K1741の寸法図

K1742の寸法図

K1752の寸法図

K1761の寸法図

K1771の寸法図

K1772の寸法図

K1781の寸法図

K1791の寸法図

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 精密加工用超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 精密加工用超硬カッター
リューター 難削材加工用超硬カッター スパイラルカット
リューター チタンアルミナコーティング超硬カッター
軽合金用超硬カッター
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)
MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作エスコMRA
通常価格1,430-6,353 -3,080 -4,595 -23,0005,428 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目
商品タイプシャンク径2.34mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mm
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬ロー付オール超硬ロー付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング