17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レンジフード取付枠アダプター FY-AC256

画像をクリックして拡大イメージを表示する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レンジフード取付枠アダプター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FY-AC256

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Panasonic 換気扇 レンジフード取付枠アダプター。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
345×36×345
種類
取付枠アダプター
材質
亜鉛鋼板
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト