17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリBL3622A

通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330
通常出荷日:3日目

【特長】エンジン式・AC100V機と同等の使用感の残量ランプ付きのバッテリです。

型番:

A-52261
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-52261の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
バッテリ
仕様
残容量ランプ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-52261
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,300
( 22,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
エンジン式・AC100V機と同等の使用感の残量ランプ付きのバッテリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリBL3622Aの型番A-52261のページです。 型番A-52261に関する仕様情報を記載しております。
バッテリBL3622Aのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ブロワー用バッテリー
4
満足度:4.0
マキタ製36Vブロワーを使用頻度が多いので交換用に購入。 充電は早いのですがやはり使いたい時にすぐ交換できるので 購入。
0人が参考にしています。
36V製品のバッテリーに
5
満足度:5.0
マキタの純正36Vバッテリーはやっぱり強い。長持ちするし、コレ以外の選択肢がない。抜群の安心感があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリBL3622A
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
ポータブル電源 PDC01
ポータブル電源 PDC1200
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格20,3006,0416,343 -4,44050,47130,443 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリバッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ-
商品タイプバッテリバッテリ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリ電源ユニット-
仕様残容量ランプ付リチウムイオン-差込み式リチウムイオンバッテリ本体・ハーネス付(バッテリ、充電器、各接続アダプタ別売)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト