17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18Vリチウムイオンバッテリ

通常単価(税別)
11,23619,569
税込単価
12,36021,526
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・マキタの18Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 電圧(V)

  • 部品番号

  • バッテリー容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電圧

(V)

部品番号

バッテリー容量

(Ah)

充電時間

最小発注数量
14.4Vリチウムイオンバッテリ
14.4
-
6
高速充電器:55分・通常充電器:130分
1個
14.4Vリチウムイオンバッテリ
14.4
-
3
高速充電器:22分・通常充電器:60分
1個
18Vリチウムイオンバッテリ
18
A-61715
2
高速充電器:24分・通常充電器:45分
1個
18Vリチウムイオンバッテリ
18
A-60442
3
高速充電器:22分・通常充電器:60分
1個
18Vリチウムイオンバッテリ
18
A-59900
5
高速充電器:45分・通常充電器:110分
1個
18Vリチウムイオンバッテリ
18
A-60464
6
高速充電器:55分・通常充電器:130分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,287
( 19,016 )
3日目
14,914
( 16,405 )
3日目
11,236
( 12,360 )
3日目
15,351
( 16,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,330
( 20,163 )
3日目
19,569
( 21,526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタの18Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vリチウムイオンバッテリのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
掃除やメンテに
5
満足度:5.0
バッテリーの互換性があるためマキタ製の機械で統一することが多いです そのためバッテリーも複数必要になりますが やはり互換...もっと読む
0人が参考にしています。
マキタ電動工具用
4
満足度:4.0
掃除機に使用がメインですが、使用時間が長くないので20を使用しています、軽いので好評です。
0人が参考にしています。
マキタ電動工具の電源
5
満足度:5.0
やはり純正製品は信頼ができるのでいいと思います。今のところ特段の問題点は生じていません。互換製品を以前に使用したのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトドライバのバッテリ
5
満足度:5.0
互換品が多く出回っていますが、明らかに容量を詐称しているものや極端に寿命が短いものばかりで、結局純正品より多くお金を払う...もっと読む
0人が参考にしています。
予備電池に
5
満足度:5.0
今まで安価な互換電池を使っていましたが、やはり純正品のほうが安心して使用でき満足しています。その上、特別価格で安く購入で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vリチウムイオンバッテリ
コードレスUSBアダプター本体のみ
サンダ用穴あけパンチ 6074927
ニッケル水素電池15.6V
アネックス オフセットアダプター
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
メーカーマキタボッシュリョービPanasonicANEXマキタ
通常価格11,236-5,36984422,3145,1335,892
通常出荷日在庫品1日目〜2日目7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類バッテリー充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト