17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ボードカッタ 10.8V スライド式

通常単価(税別)
25,67037,465
税込単価
28,23741,212
通常出荷日:3日目

石こうボード、コンパネへの角穴あけに!【特長】・ボードの角穴あけをスピーディに。・わかりやすい切込み位...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角穴カッター
  • 切込深度:石こうボード (mm)
    30
  • 切込深度:普通合板 (mm)
    15
  • ストローク数 (min-1)
    0~6000
  • ストローク量 (mm)
    6
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース付
1個
バッテリ・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,465
( 41,212 )
3日目
25,670
( 28,237 )
3日目

詳細情報

基本情報

石こうボード、コンパネへの角穴あけに!
【特長】
・ボードの角穴あけをスピーディに。
・わかりやすい切込み位置。
・ダストボックス:上向き時に粉じんが入る。着脱は、レバーを押しながら外すだけ。
・10.8Vスライド式バッテリ採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ボードカッタ 10.8V スライド式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ボードカッタ 10.8V スライド式
充電式ボードカッタ SD180DZ
充電式ボードカッタ SD140D
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
Panasonic 角穴カッター
充電式チップソーカッタ
メーカーマキタマキタマキタエスコPanasonicマキタ
通常価格25,670-30,81263,59698,15754,019 -178,682
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
商品タイプ角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター全ねじカッター
切込深度:石こうボード(mm)3030303030-
切込深度:普通合板(mm)1515151515-
ストローク数(min-1)0~60000~60000~60006600-2200
ストローク量(mm)66620--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング