17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ボードカッタ SD180DZ

通常単価(税別)
27,790
税込単価
30,569
通常出荷日:3日目

石こうボード、コンパネへの角穴あけに!【特長】・ボードの角穴あけをスピーディに。・わかりやすい切込み位...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角穴カッター
  • 切込深度:石こうボード (mm)
    30
  • 切込深度:普通合板 (mm)
    15
  • ストローク数 (min-1)
    0~6000
  • ストローク量 (mm)
    6
  • 付属品
    バッテリ・充電器・ケース別売

型番:

SD180DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD180DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
角穴カッター
切込深度:石こうボード(mm)
30
切込深度:普通合板(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~6000
ストローク量(mm)
6
付属品
バッテリ・充電器・ケース別売

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD180DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,790
( 30,569 )
3日目

詳細情報

基本情報

石こうボード、コンパネへの角穴あけに!
【特長】
・ボードの角穴あけをスピーディに。
・わかりやすい切込み位置。
・ダストボックス:上向き時に粉じんが入る。着脱は、レバーを押しながら外すだけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ボードカッタ SD180DZの型番SD180DZのページです。 型番SD180DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ボードカッタ SD180DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ボードカッタ SD180DZ
充電式ボードカッタ SD140D
充電式ボードカッタ 10.8V スライド式
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
Panasonic 角穴カッター
充電式チップソーカッタ
メーカーマキタマキタマキタエスコPanasonicマキタ
通常価格27,79063,59625,670 -98,15754,019 -178,682
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
商品タイプ角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター角穴カッター全ねじカッター
切込深度:石こうボード(mm)3030303030-
切込深度:普通合板(mm)1515151515-
ストローク数(min-1)0~60000~60000~60006600-2200
ストローク量(mm)66620--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング