17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ジグソー JV101D

通常単価(税別)
13,08223,964
税込単価
14,39026,360
通常出荷日:3日目

【特長】・握りやすいグリップ!・オービタル3段+ストレート切替!・無段変速(トリガ)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JV101DSHJV101DZ
切断能力(mm)木材65
軟鋼板軟鋼板2
アルミ板4
傾斜切断左右45°
ストローク数
(min-1)[回/分]
0~2,900
ストローク(mm)18
電源(V)直流10.8
リチウムイオンバッテリ(Ah)1.5-
充電時間(目安)22分-
1充電当たりの作業量(目安) ※1合板(長300×厚12mm)・・・約45枚(オービタル位置-III)
質量(kg)1.7(バッテリ含)-
振動3軸合成値 ※2
(m/s2
7.0(木工)
5.5(鉄工)
標準付属品ブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ・定規セット品(円切可能)
備考バッテリBL1015・充電器DC10SA・プラスチックケース付
無段変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。
バッテリ・充電器・ケース別売
無段変速
オービタル機構
集じん機に接続できます。

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 EN60745-2-11規格に基づき測定。

外形図

充電式ジグソー JV101D 外形図

JV101DSH

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

付属品詳細

最小発注数量
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
1個
バッテリ・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,964
( 26,360 )
3日目
13,082
( 14,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいグリップ!
・オービタル3段+ストレート切替!
・無段変速(トリガ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソー JV101Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
電子スーパージグソー
充電式ジグソーJV184D
充電式ジグソーJV182D
メーカーマキタマキタマキタボッシュマキタマキタ
通常価格13,082-21,060 -14,02950,59721,890 -35,852 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)2102101010
電圧(V)DC10.8DC10.810.8100--
切断能力:アルミ(mm)4204202020
切断能力:木材(mm)659065160135135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング