17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式マルチツール

通常単価(税別)
15,150
税込単価
16,665
通常出荷日:3日目

【特長】・44種の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす・ハイパワー&高作業能率

型番:

TM30DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TM30DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
DC10.8
ストローク数(min-1)
6000~20000
二重絶縁
付属品
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM30DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,150
( 16,665 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・44種の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす
・ハイパワー&高作業能率

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式マルチツールの型番TM30DZのページです。 型番TM30DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式マルチツールのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
木工作業に
4
満足度:4.0
木工作業に使用しました。 多様に使える点が便利です。 長時間使用しても問題は今のところないです。
0人が参考にしています。
木工作業に
5
満足度:5.0
小型軽量で非常に取り回しが良いです。 10.8Vですが非力なこともなく、木工レベルであれば問題なく使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式マルチツール
充電式レシプロソー(緑)
充電式マルチツール TM001G
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
充電式レシプロソー JR187D
充電式レシプロソー JR188D
メーカーマキタマキタマキタエスコマキタマキタ
通常価格15,15019,73833,182 -17,59526,755 -23,370
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)カットソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)DC10.8DC10.8401001818
ストローク数(min-1)6000~200000~330010000~200000~3000低速:0~2300、高速:0~30000~3000
二重絶縁
付属品なしバッテリBL1013・充電器DC10WA・ケース付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング