17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式レシプロソー(緑)

通常単価(税別)
19,738
税込単価
21,712
通常出荷日:3日目

小型、軽量のコードレスレシプロソーで多様な切断作業!【特長】・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!...

詳細を確認

型番:

JR101DWG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JR101DWGの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
DC10.8
ストローク数(min-1)
0~3300
ストローク(mm)
13
二重絶縁
付属品
バッテリBL1013・充電器DC10WA・ケース付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JR101DWG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,738
( 21,712 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型、軽量のコードレスレシプロソーで多様な切断作業!
【特長】
・豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
・取り回し自在!マルチポジションスイッチ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー(緑)の型番JR101DWGのページです。 型番JR101DWGに関する仕様情報を記載しております。
充電式レシプロソー(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式レシプロソー(緑)
充電式レシプロソーJR186D
充電式レシプロソー JR360D
充電式レシプロソー JR187D
充電式レシプロソー JR188D
充電式レシプロソーJR184D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格19,73822,890 -32,130 -26,755 -23,37019,150 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)DC10.81836181818
ストローク数(min-1)0~33000~2800低速0~2300/高速0~3000低速:0~2300、高速:0~30000~30000~3000
ストローク(mm)133232322013
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト