17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STARLOCK コーキング・接着剤剥がし用ブレードシリーズ

通常単価(税別)
8,700
税込単価
9,570
通常出荷日:4日目

様々な先端工具で様々な部材、多様な作業をマルチツール1台でこなす、コーキング・接着剤剥がし用ブレード。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

A-65595
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-65595の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
サイズ(mm)
28(刃幅)、40(刃長)
種類
コーキング剥がし用
入数
5
材質
炭素工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 種類

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-65595

サイズ

(mm)

種類

入数

最小発注数量
28(刃幅)、40(刃長)
コーキング剥がし用
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

様々な先端工具で様々な部材、多様な作業をマルチツール1台でこなす、コーキング・接着剤剥がし用ブレード。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STARLOCK コーキング・接着剤剥がし用ブレードシリーズの型番A-65595のページです。 型番A-65595に関する仕様情報を記載しております。
STARLOCK コーキング・接着剤剥がし用ブレードシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STARLOCK コーキング・接着剤剥がし用ブレードシリーズ
STARLOCK 金属用ブレードシリーズ
STARLOCK モルタル・FRP 用ブレードシリーズ
レシプロソー用刃
レシプロソー用 スクレーパーブレード
カットソー用アクセサリー
メーカーマキタマキタマキタPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュ
通常価格8,70011,8998,3336,4302,856 -1,972 -
通常出荷日4日目4日目3日目1日目9日目1日目〜
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
材質炭素工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト