17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリ充電式防じんマルノコKS512D

通常単価(税別)
60,301
税込単価
66,331
通常出荷日:3日目

コードレスの手軽さに抜群の使いやすさ!【特長】・無線で連動集じん!・連動コンセント不要!ホースのみのシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    47
  • 切込深度(45度) (mm)
    30
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5000
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    125

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

KS512DRG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS512DRGの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
47
電圧(V)
直流14.4
切込深度(45度)(mm)
30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
詳細タイプ
無線連動対応
ノコ刃寸法(外径)(mm)
125
付属品
バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース

絞り込み条件

  • 電圧(V)

  • 詳細タイプ

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS512DRG

電圧

(V)

詳細タイプ

付属品

最小発注数量
直流14.4
無線連動対応
バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,301
( 66,331 )
3日目

詳細情報

基本情報

コードレスの手軽さに抜群の使いやすさ!
【特長】
・無線で連動集じん!
・連動コンセント不要!ホースのみのシンプル接続

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式防じんマルノコKS512Dの型番KS512DRGのページです。 型番KS512DRGに関する仕様情報を記載しております。
125ミリ充電式防じんマルノコKS512Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリ充電式防じんマルノコKS512D
125ミリ充電式防じんマルノコKS001G
125ミリ充電式防じんマルノコKS002G
125ミリ充電式防じんマルノコKS513D
125ミリ充電式防じんマルノコKS514D
125ミリ充電式防じんマルノコKS511D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格60,30143,641 -44,478 -45,289 -33,890 -40,966 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)474747474747
切込深度(45度)(mm)303030303030
無負荷回転数(min⁻¹)50007500/50007500/5000500050005000
ノコ刃寸法(外径)(mm)125125125125125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト