17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式パンチャ

通常単価(税別)
255,328
税込単価
280,861
通常出荷日:3日目

携帯油圧式【特長】・バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付。

  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    Φ20
  • 穴あけ最大能力(SS400) (mm)
    Φ20
  • 二重絶縁有無
  • 1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ
    穴径Φ20mm板厚t6(SS400材)<DRG>約220コ

型番:

PP200DRG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP200DRGの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
Φ20
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
Φ20
二重絶縁有無
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ
穴径Φ20mm板厚t6(SS400材)<DRG>約220コ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP200DRG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255,328
( 280,861 )
3日目

詳細情報

基本情報

携帯油圧式
【特長】
・バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式パンチャの型番PP200DRGのページです。 型番PP200DRGに関する仕様情報を記載しております。
充電式パンチャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式パンチャ
電動パンチャ(油圧式)
充電式パンチャ PP001GZK
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
電動油圧式パンチャー
メーカーマキタマキタマキタ育良精機製作所泉精器製作所IKK
通常価格255,328223,506327,791303,797107,605 -126,315 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目1日目〜1日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)Φ20φ20t6×Φ206板厚1.6-
穴あけ最大能力(SS400)(mm)Φ20φ20t9×Φ209--
二重絶縁有無
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ穴径Φ20mm板厚t6(SS400材)<DRG>約220コ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト