17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

125ミリランダムオービットポリッシャ
マキタ
充電式ポリッシャPV001G
マキタ
ウールパッド
マキタ

150ミリランダムオービットサンダ

通常単価(税別)
31,544
税込単価
34,698
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・研削&研磨能率アップです。150ミリランダムオービットサンダです。

  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1600~6800
  • 電源 (V)
    単相100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    150
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    150
  • パッド寸法(縦) (mm)
    150
  • 電流・定格電流 (A)
    7.9
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    750
  • 絶縁機能
  • パッド寸法(横) (mm)
    150

型番:

BO6050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BO6050の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
1600~6800
電源 (V)
単相100
ペーパー寸法(横)(mm)
150
ペーパー寸法(縦)(mm)
150
パッド寸法(縦)(mm)
150
電流・定格電流 (A)
7.9
コード長さ (m)
2.5
消費電力 (W)
750
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO6050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,544
( 34,698 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・研削&研磨能率アップです。150ミリランダムオービットサンダです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150ミリランダムオービットサンダの型番BO6050のページです。 型番BO6050に関する仕様情報を記載しております。
150ミリランダムオービットサンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150ミリランダムオービットサンダ
ランダムオービットサンダ BO5041
ランダムオービットサンダ BO5030
225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D
充電式ランダムオービットサンダ BO180D
充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格31,54421,51914,44558,890 -42,89033,457
通常出荷日3日目在庫品1日目5日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)1600~68004000-12000120001000~180011000/9500/700011000/9500/7000
電源 (V)単相100AC100AC1001818DC14.4
ペーパー寸法(横)(mm)150125125225125125
ペーパー寸法(縦)(mm)150125125225125125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト