17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA416D

通常単価(税別)
24,22148,552
税込単価
26,64353,407
通常出荷日:3日目

無線で無線連動 連動集じん!【特長】・連動コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体、バッテリー、充電器、ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,552
( 53,407 )
3日目
24,221
( 26,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

無線で無線連動 連動集じん!
【特長】
・連動コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA416Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA416D
100ミリ充電式ディスクグラインダGA420D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格24,221-27,890 -48,70721,562 -47,18966,457
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)850085008500850085008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト