17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D

通常単価(税別)
21,56266,890
税込単価
23,71873,579
通常出荷日:3日目

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D。【特長】・スライドスイッチ仕様、シンプルな機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    8500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    DC18
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    362
  • 標準付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA404DZN)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,890
( 73,579 )
3日目
21,562
( 23,718 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D。
【特長】
・スライドスイッチ仕様、シンプルな機能性

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA404DZN)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA416D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D
100ミリ充電式ディスクグラインダGA420D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格21,562-66,45748,70724,221 -24,890 -27,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)85008500850085003000~85008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト