17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407D

通常単価(税別)
47,189
税込単価
51,908
通常出荷日:3日目

【特長】・充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!・安心を支える保護機能。・キックバッ...

詳細を確認

型番:

GA407DRG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA407DRGの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
8500
2重絶縁機能有無
電源(V)
DC14.4
本体・セット
本体、バッテリーBL1460B付、充電器、ケース付
ブレーキ有無
全長(mm)
362
付属品
バッテリBL1460B付

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA407DRG

本体・セット

付属品

最小発注数量
本体、バッテリーBL1460B付、充電器、ケース付
バッテリBL1460B付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,189
( 51,908 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
・安心を支える保護機能。
・キックバックによる反動低減機能。
・過負荷保護。
・過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。
・バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。
ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
・優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
・バッテリ残容量表示
・脱着式ダストカバー
・ソフトスタート
・AC機並みのハイパワー
・離せば止まる、パドルスイッチ+ブレーキ付タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407Dの型番GA407DRGのページです。 型番GA407DRGに関する仕様情報を記載しております。
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D
100ミリ充電式ディスクグラインダGA420D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格47,18924,890 -27,890 -48,70721,562 -66,457
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)85003000~85008500850085008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト