17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408D

通常単価(税別)
66,457
税込単価
73,103
通常出荷日:3日目

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA408D。【特長】・大型・高トルクブラシレスモータ採用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 回転数 (min-1)
    8500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    18
  • 本体・セット
    本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
  • ブレーキ有無
  • 全長 (mm)
    362
  • 標準付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ

型番:

GA408DRGX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA408DRGXの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
回転数(min-1)
8500
2重絶縁機能有無
電源(V)
18
本体・セット
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
ブレーキ有無
全長(mm)
362
標準付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA408DRGX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,457
( 73,103 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダGA408D。
【特長】
・大型・高トルクブラシレスモータ採用でAC機並みのハイパワー
・パドルスイッチ式、離せば止まる安心仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408Dの型番GA408DRGXのページです。 型番GA408DRGXに関する仕様情報を記載しております。
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA408D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D
100ミリ充電式ディスクグラインダGA420D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA407D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格66,45724,890 -27,890 -48,70721,562 -47,189
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100100100100
変速機能有無
回転数(min-1)85003000~85008500850085008500
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト