17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA504D

通常単価(税別)
22,372
税込単価
24,609
通常出荷日:3日目

【特長】・充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!・安心を支える保護機能。・キックバッ...

詳細を確認

型番:

GA504DZN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA504DZNの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
回転数(min-1)
8500
2重絶縁機能有無
電源(V)
DC18
本体・セット
本体のみ
ブレーキ有無
全長(mm)
362
-
-

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA504DZN

本体・セット

最小発注数量
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,372
( 24,609 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
・安心を支える保護機能。
・キックバックによる反動低減機能。
・過負荷保護。
・過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。
・バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。
ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
・優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
・バッテリ残容量表示
・脱着式ダストカバー
・ソフトスタート
・スライドスイッチタイプ
・自動モード切替搭載
・充電式グラインダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA504Dの型番GA504DZNのページです。 型番GA504DZNに関する仕様情報を記載しております。
125ミリ充電式ディスクグラインダ GA504Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリ充電式ディスクグラインダ GA504D
125ミリ充電式ディスクグラインダGA520D
125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512D
125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA404D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格22,37229,890 -27,102 -23,463 -48,70721,562 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125125125100100
変速機能有無
回転数(min-1)850085003000~8500850085008500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト