ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチディスクCコンクリート用

通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:4日目

モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。

型番:

A-48614
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-48614の仕様・寸法情報

被削材
コンクリート[○]
粒度(#)
24
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
用途
塗装はがし

型番リスト

表示件数
型番
A-48614
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
4日目

詳細情報

基本情報

モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。

商品情報

製品特長・仕様

型番種類外径×内径(mm)粒度適用モデル
A-48614マルチディスクコンクリート100×15C24100mm各種ディスクグラインダ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチディスクCコンクリート用の型番A-48614のページです。 型番A-48614に関する仕様情報を記載しております。
マルチディスクCコンクリート用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチディスクCコンクリート用
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
まとめ買い トクマルJ アランダム
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
メーカーマキタニューレジストントラスコ中山トラスコ中山ニューレジストントラスコ中山
通常価格1,28674316,97719,4027437,875
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目5日目
被削材コンクリート一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム石材 / ガラス
粒度(#)246080606024
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー-
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151516

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト