ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

べベルブラシ85

通常単価(税別)
4,052
税込単価
4,457
通常出荷日:4日目

凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。

型番:

A-57087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-57087の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
外径(mm)
85
取り付け部
ねじ径
M10×1.5
適用モデル
100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-57087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,052
( 4,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(mm)ネジ径(mm)適用モデル
A-5708785M10×1.5100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

べベルブラシ85の型番A-57087のページです。 型番A-57087に関する仕様情報を記載しております。
べベルブラシ85のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
べベルブラシ85
カップブラシ
カップワイヤブラシ A-57059
真鍮カップブラシ
工業用カップブラシ
工業用精密カップブラシ
メーカーマキタマキタマキタSUN POWERLESSMANNLESSMANN
通常価格4,0523,1504,7612,2262,290 -2,829 -
通常出荷日4日目3日目3日目5日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)856075757565
取り付け部ねじねじねじねじねじ
ねじ径M10×1.5M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
適用モデル100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種100mm各種ディスクグラインダ・サンダ100mmディスクグラインダ、サンダ全機種---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト