17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ヒートガン用ノズル

ヒートガン用ノズル
通常単価(税別)
1,0062,400
税込単価
1,1072,640
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ヒートガン HG6031VK、充電式ヒートガン HG001G/HG181Dに取り付け可能なノズルです。...

詳細を確認
  • 商品画像は集中ノズル(丸)です。型番により形状が異なります。型番ごとの形状の違いなどについては、「商品情報」欄をご覧ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼称

最小発注数量
ガラス保護ノズル
1個
平面ノズル
1個
曲面ノズル
1個
丸ノズル
1個
集中ノズル(平)
1個
切欠きノズル
1個
集中ノズル(丸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
3日目
1,006
( 1,107 )
3日目
1,228
( 1,351 )
3日目
1,006
( 1,107 )
3日目
1,906
( 2,097 )
3日目
2,400
( 2,640 )
3日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒートガン HG6031VK、充電式ヒートガン HG001G/HG181Dに取り付け可能なノズルです。
標準付属品のほか、別売のみの形状も揃っています。
・平面ノズル(A-67212):熱収縮フィルムの加熱包装に最適です。
・ガラス保護ノズル(A-67206):ガラスを保護しながらシーリング剤の乾燥や剥離が可能です。
・曲面ノズル(A-67228):樹脂管の曲げ加工に最適です。
・丸ノズル(A-67234):塗装剥がしやシール剥がしに最適です。
・切欠きノズル(A-67256):熱収縮チューブの加熱収縮に最適です。
・集中ノズル(丸)(A-67262):樹脂棒の溶着に最適です。
・集中ノズル(平)(A-67240):防水シートの溶着に最適です。

ご注意

  • 商品画像は集中ノズル(丸)です。型番により形状が異なります。型番ごとの形状の違いなどについては、「商品情報」欄をご覧ください。

商品情報

ノズルの形状と使用例

平面ノズル

熱収縮フィルムの加熱包装に最適です。

ガラス保護ノズル

ガラスを保護しながらシーリング剤の乾燥や剥離が可能です。

曲面ノズル

樹脂管の曲げ加工に最適です。

丸ノズル

塗装剥がしやシール剥がしに最適です。

切欠きノズル

熱収縮チューブの加熱収縮に最適です。

集中ノズル(丸)

樹脂棒の溶着に最適です。

集中ノズル(平)

防水シートの溶着に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒートガン用ノズルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
収縮チューブ加熱
3
満足度:3.0
本体(HG181DZK)に付属していたノズルより集中的に加熱できる所はGOODです。 しかし、根本に有る2本の溝からも熱...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートガン用ノズル
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796
ホットエアガン用 先端ノズル 169201648
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795
ハンディ熱風機_スタンダードノズル
メーカーマキタボッシュボッシュボッシュボッシュパークヒート
通常価格1,006-2,4311,7002,6002,2008,600
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
適合本体HG6031VK、HG181D、HG001G-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング