ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

355ミリ切断機

通常単価(税別)
27,472
税込単価
30,219
通常出荷日:3日目

パワフルで粘り強い切断力を持ち、クイックバイスを使って材料を素早く固定し、切断する角度を調節することが...

詳細を確認

型番:

LW1401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LW1401の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
355
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相AC100
最大無負荷回転数(rpm)
3800
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
切断能力(鋼管)90°/45°
127/127
切断能力(正方形角パイプ)90°/45°
119/106
切断能力(長方形角パイプ)90°/45°
70×233/115×103
切断能力(山形鋼)90°/45°
137/100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LW1401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,472
( 30,219 )
3日目

詳細情報

基本情報

パワフルで粘り強い切断力を持ち、クイックバイスを使って材料を素早く固定し、切断する角度を調節することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355ミリ切断機の型番LW1401のページです。 型番LW1401に関する仕様情報を記載しております。
355ミリ切断機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
355ミリ切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー切断機 MSC165A
マルノコ盤 2703
スライドマルノコ LS0612FL
卓上マルノコ LS1040F
メーカーマキタモトユキサンコーミタチマキタマキタマキタ
通常価格27,472175,34527,663106,19289,00964,950
通常出荷日3日目4日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプパイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工用鉄工用鉄工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)355355165255165260
適用チップソー:穴径(mm)25.425.42025.4(25も可)2025.4
定格電流(A)15154.5151115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト