17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空神用58MM砥石用アダプタ

通常単価(税別)
474
税込単価
521
通常出荷日:7日目

ニューレジストン 空神用58MM砥石用アダプタ空気式ミニグラインダ空神用アクセサリ。外径58mm用。

詳細を確認

型番:

GRTA-58K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRTA-58Kの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRTA-58K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
7日目

詳細情報

基本情報

ニューレジストン 空神用58MM砥石用アダプタ
空気式ミニグラインダ空神用アクセサリ。外径58mm用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空神用58MM砥石用アダプタの型番GRTA-58Kのページです。 型番GRTA-58Kに関する仕様情報を記載しております。
空神用58MM砥石用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空神用58MM砥石用アダプタ
空神用保護カバー
雷神空神兼用切断ホイルワッシャ75MM
雷神空神兼用切断ホイルナット75MM
B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山空研
通常価格4741,442 -2,2182,63814,467 -4,461
通常出荷日7日目4日目〜7日目7日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト