17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空神用切断保護カバー

通常単価(税別)
4,5634,996
税込単価
5,0195,496
通常出荷日:7日目

ニューレジストン 空神用切断保護カバー空気式ミニグラインダ空神用切断保護カバー。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
58mm用 切断用保護カバー
1個
75mm用 切断用保護カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,563
( 5,019 )
7日目
4,996
( 5,496 )
7日目

詳細情報

基本情報

ニューレジストン 空神用切断保護カバー
空気式ミニグラインダ空神用切断保護カバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空神用切断保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空神用切断保護カバー
雷神空神兼用切断ホイルワッシャ75MM
雷神空神兼用切断ホイルナット75MM
空神用保護カバー
空神用58MM砥石用アダプタ
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンSK-11
通常価格4,563-2,2182,6381,442 -4741,446 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目〜7日目在庫品1日目〜
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適用機種ミニグラインダ 空神用ミニグラインダ 空神・雷神兼用ミニグラインダ 空神・雷神兼用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト