ツール用品技術窓口

確定しました

ドットブラシ Pタイプ

ドットブラシ Pタイプ P-105M
通常単価(税別)
12,85311,676
税込単価
14,13812,844
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・樹脂のプレートに植毛されており軽量で疲労感の少ない作業が可能。・ドット径・植毛ピッチが選択可...

詳細を確認

型番:

P-105M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-105Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
105
線径(mm)
0.75
軸径(mm)
6
毛材
ナイロン線
軸長
35
線種類
中目(#240)0.75 緑
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-105M

外径

(mm)

線径

(mm)

線種類

最小発注数量
105
0.75
中目(#240)0.75 緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,85311,676
( 12,844 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂のプレートに植毛されており軽量で疲労感の少ない作業が可能。
・ドット径・植毛ピッチが選択可能。
・色別されたプレートによって毛材番手が判断可能。
・既存機械への取り付け方法に合わせた変更が可能。
・Pタイプは毛材交換・摩耗補正不可。
【用途】
・各種金属製品の錆、汚れの除去
・パイプ内外の錆取り、クリーニング
・自動車・油圧・家電部品のバリ取り、表面仕上げ
・塗料剥離
・ネジ山、穴部の磨き、クリーニング

商品情報

Pタイプ 標準寸法表

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドットブラシ Pタイプの型番P-105Mのページです。 型番P-105Mに関する仕様情報を記載しております。
ドットブラシ Pタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドットブラシ Pタイプ
ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRM
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
軸付ホイールブラシ 真鍮
エンド型ブラシ ステンレス線
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ
メーカー高島産業トラスコ中山日本精密機械工作トラスコ中山LESSMANNSUN POWER
通常価格12,8532,114 -3,5511,750 -1,031 -1,640 -
通常出荷日15日目4日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシカップ型ブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシ
軸径(mm)663663
毛材ナイロン線セラミックファイバースチール(鋼)線真鍮線ステンレス線ステンレス線
軸長35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト