17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル

通常単価(税別)
297496
税込単価
327546
通常出荷日:1日目

【特長】・2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

適合本体

最小発注数量
0076308864347
161-5936
90
速硬化タイプ、汎用タイプ、高強度タイプ
12個
4549395828586
125-6630
156
DP100 CLE 48ML、DP125 CLE 48ML、DP190 GRA 48ML
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297
( 327 )
1日目
496
( 546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
EPXアプリケータ
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格297-2922,37426,7603,16128,393
通常出荷日1日目2日目4日目18日目1日目11日目
その他オプションオプション-オプション--
質量(g)46.00031.92000.048.500761.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト