17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

430x650x820mm/68.0シュレッダ-

通常単価(税別)
165,840
税込単価
182,424
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ダストボックス容量…68L・細断速度…約6~8分/350枚手差し時3m/分・定格時間…4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • サイズ
    390(W)×580(D)×815(H)mm
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量
    32kg
  • キャスター
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • ダストボックス容量
    68L
  • メーカー
    フェローズジャパン
  • 定格時間
    45分
  • 投入幅
    230mm(A4)
  • 最大細断枚数
    オートフィード時:350枚
  • 消費電力
    400W
  • 細断形状
    クロスカット(4×38mm)
  • 細断速度
    約6~8分/350枚手差し時3m/分
  • メーカー型番
    350C

型番:

EA763ZD-38B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763ZD-38Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
シュレッダー
サイズ
390(W)×580(D)×815(H)mm
電源
AC100V(50/60Hz)
重量
32kg
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
ダストボックス容量
68L
メーカー
フェローズジャパン
定格時間
45分
投入幅
230mm(A4)
最大細断枚数
オートフィード時:350枚
消費電力
400W
細断形状
クロスカット(4×38mm)
細断速度
約6~8分/350枚手差し時3m/分
メーカー型番
350C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763ZD-38B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,840
( 182,424 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダストボックス容量…68L
・細断速度…約6~8分/350枚
手差し時3m/分
・定格時間…45分
・細断形状…クロスカット(4×38mm)
・投入幅…230mm(A4)
・最大細断枚数…オートフィード時:350枚
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…400W
・サイズ…390(W)×580(D)×815(H)mm
・重量…32kg
・高速自動細断
・手差し裁断
・ワンタッチコントロール
・暗証番号ロック機能
・オートリバース
・スリープモード
・ビンフルセンサー
・静音設計
・CD、カード、クリップ、ホッチキスの細断もできます。
・350枚の書類を約7分で自動裁断する高速オートフィードモデル。
手差し裁断もパワフル12枚。
・RoHS指令対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430x650x820mm/68.0シュレッダ-の型番EA763ZD-38Bのページです。 型番EA763ZD-38Bに関する仕様情報を記載しております。
430x650x820mm/68.0シュレッダ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
380x290x604mm/30.0L シュレッダー
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
オートフィードシュレッダー 60.0L
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格165,84041,58834,14921,85530,81694,521
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダーシュレッダー
サイズ390(W)×580(D)×815(H)mm380(W)×290(D)×604(H)㎜365(W)×260(D)×565(H)mm約230×360×490(H)mm357(W)×239(D)×560(H)mm410(W)×465(D)×775(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
重量32kg17.7㎏13㎏約8.5kg9.5kg23kg
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2自在×4(前方2個ストッパー付)自在(ロック付)×2個自在(ロックなし)×2個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト