17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40W ワイヤレスアンプ

通常単価(税別)
154,936
税込単価
170,430
通常出荷日:2日目

・UNI-PEXの統合音響技術であるARISETMテクノロジーを搭載。これまでの音響設計技術をあらゆる...

詳細を確認

型番:

EA763CF-32B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763CF-32Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
電源
AC100V 50/60Hz、または単2アルカリ電池×10本、または専用ニカド蓄電池(WBT-2001)
サイズ
238(W)×365(D)×548(H)mm
重量
約10.2kg
詳細1
800MHz帯ワイヤレスアンプ
使用温度範囲
0℃~+40℃
詳細2
電池別売
詳細3
ワイヤレスマイクは別売
定格出力
AC時:40W(最大出力60W)、DC時:22W(最大出力30W)
消費電力
30W
電池持続時間
アルカリ電池:約5時間、ニカド電池:約3.5時間
周波数特性
50kHz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
ひずみ率
5%以下(1kHz定格時)
信号対雑音比
70dB以上
ライン出力
0dBV±3dB、1kΩ、不平衡(3極大形単頭ジャック)
受信周波数
806.125MHz~809.750MHz
外装材質
ABS樹脂(ケース)
SD/USB
CD
-
-

絞り込み条件

  • 重量

  • 電池持続時間

  • SD/USB

  • CD

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-32B

重量

電池持続時間

SD/USB

CD

最小発注数量
約10.2kg
アルカリ電池:約5時間、ニカド電池:約3.5時間
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,936
( 170,430 )
2日目

詳細情報

基本情報

・UNI-PEXの統合音響技術であるARISETMテクノロジーを搭載。これまでの音響設計技術をあらゆる角度から見直し、これまでにない音場表現を実現しました。
・ダブルウーハーにソフトドームツィーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを新設計のデジタルアンプによってドライブ。定格40Wの大出力と高音質を実現しました。
・雨など水の飛まつがかかる状況でも安心して使用できます。
・チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用し、30チャンネルの中から任意のチャンネルを選択でき混信のトラブルがなくご使用になれます。
・ダイバシティは音切れを起こすデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信が行えます。
・電源はAC100V、乾電池(単2形)10本、ニカド蓄電池と外部DC電源(DC12V)を使用できます。乾電池は交換が簡単にできる電池ケースを採用しています。
・使用する状況に応じて、最適なトーン(音質)に設定することができます。設定できるトーンは4種類です。
・カラオケ用途などに役立つエコー機能を搭載。ワイヤレスマイクと有線マイクにエコーをかけられます。
・入力感度切換え付の外部入力を装備。各種プレーヤー、マイクや楽器など、さまざまな外部ソースを入力可能です。ラインレベル対応のステレオ入力も備えており、各種プレーヤーも入力できます(本機内部でモノラル変換されます)。これらの外部音源とマイク音声はミキシング放送できます。
・電源スイッチとオプションユニット部を保護カバーでしっかりガードした安心設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40W ワイヤレスアンプの型番EA763CF-32Bのページです。 型番EA763CF-32Bに関する仕様情報を記載しております。
40W ワイヤレスアンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40W ワイヤレスアンプ
トランシーバー用受信機
トランシーバー(ポリカーボネート)
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機
ワイヤレスチャイム用送信機 約69g
ワイヤレスチャイム用送信機 約38g
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格154,93617,47813,2074,8003,4102,150
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバートランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステム
電源AC100V 50/60Hz、または単2アルカリ電池×10本、または専用ニカド蓄電池(WBT-2001)単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売)単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)単4形乾電池×2本(別売)コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
サイズ238(W)×365(D)×548(H)mm52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm(突起物除く)54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm110×48×45(H)mmΦ80×37mm40×19×91(H)mm
詳細1800MHz帯ワイヤレスアンプ-----
使用温度範囲0℃~+40℃-10℃~+50℃、充電:0℃~+40℃-10~50℃0℃~40℃0℃~40℃0℃~40℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト