ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

45mm/736-1168mm 作業用ベルト

45mm/736-1168mm 作業用ベルト EA925KD-4A
通常単価(税別)
4,020
税込単価
4,422
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エンボス加工された作業用ベルトです。【商品仕様】・ベルト幅…45mm・ベルト長…736~1168mm・...

詳細を確認

型番:

EA925KD-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925KD-4Aの仕様・寸法情報

材質
牛革
ベルト幅
45mm
ベルト長
736~1168mm
バックル形状
シングル

商品情報

エンボス加工された作業用ベルトです。
【商品仕様】
・ベルト幅…45mm
・ベルト長…736~1168mm
・バックル形状…シングル
・材質…牛革

型番リスト

表示件数
型番
EA925KD-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,020
( 4,422 )
2日目

詳細情報

基本情報

エンボス加工された作業用ベルトです。
【商品仕様】
・ベルト幅…45mm
・ベルト長…736~1168mm
・バックル形状…シングル
・材質…牛革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45mm/736-1168mm 作業用ベルトの型番EA925KD-4Aのページです。 型番EA925KD-4Aに関する仕様情報を記載しております。
45mm/736-1168mm 作業用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm/736-1168mm 作業用ベルト
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
150mm デプスゲージ(デジタル)
650x605x700mm パソコンデスク
333×269×51mm マグネットポケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,02053,25711,33628,55228,4681,420
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質牛革棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装本体:スチール測定子:鋼ステンレス-ポリプロピレン
ベルト幅45mm-----
ベルト長736~1168mm-----
バックル形状シングル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト