ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エアーブラシキット EA121DF-1

エアーブラシキット EA121DF-1 EA121DF-1
通常単価(税別)
18,375
税込単価
20,213
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

カップが2つ付いた便利なキットです【商品仕様】・吐出し空気量…11.3~ 22.7L/min・ノズル径...

詳細を確認

型番:

EA121DF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA121DF-1の仕様・寸法情報

エアブラシ種類
エアブラシセット
塗料供給方式
重力式
カップ容量(mℓ)
5 ~ 10
ノズル口径(mm)
0.2
吐出量(mL/min)
11300~22700
使用圧力
0.1~0.2MPA
取付ねじ
Rp(PS)1/8"
本体全長
148.5mm
タケノコ径
7mm
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

エアーブラシキット 取扱説明書エアーブラシキット 取扱説明書2

型番リスト

表示件数
型番
EA121DF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,375
( 20,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

カップが2つ付いた便利なキットです
【商品仕様】
・吐出し空気量…11.3~ 22.7L/min
・ノズル径…0.2mm
・タケノコ径…7mm
・カップ容量…5ml・10ml
・使用圧力…0.1~0.2MPA
・本体全長…148.5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーブラシキット EA121DF-1の型番EA121DF-1のページです。 型番EA121DF-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーブラシキット EA121DF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーブラシキット EA121DF-1
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1
コーキングガン(エアー式) EA123VA-5
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,37517,8403,62030,48220,9366,085
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
エアブラシ種類エアブラシセット-----
塗料供給方式重力式-----
カップ容量(mℓ)5 / 10-----
ノズル口径(mm)0.2-----
吐出量(mL/min)11300~22700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト