ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx25m トラテープ(手切れ)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・幅(mm)…50・長さ(m)…25・厚み(mm)…0.15・材質…基材:ポリエチレンクロ...

詳細を確認

型番:

EA983F-6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983F-6Aの仕様・寸法情報

文字内容
(文字なし)
トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)
25
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.15
粘着/非粘着
粘着
材質
ポリエチレン系
単品/パック
単品
引張強度
55.7N/10mm
メーカー
日東エルマテリアル
商品名
プリント養生テープ
材質詳細
基材:ポリエチレンクロス
粘着力
7.86N/25mm
シマ幅
黄:37mm、黒:34mm

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)材質仕様
EA983F-6A50250.15基材: ポリエチレンクロス粘着式(アクリル系)

型番リスト

表示件数
型番
EA983F-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm)…50
・長さ(m)…25
・厚み(mm)…0.15
・材質…基材:ポリエチレンクロス
・粘着力…7.86N/25mm
・引張強度…55.7N/10mm
・粘着式(アクリル系)
・手で簡単に切れるため作業性がアップ。
・危険標示、立ち入り禁止標示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx25m トラテープ(手切れ)の型番EA983F-6Aのページです。 型番EA983F-6Aに関する仕様情報を記載しております。
50mmx25m トラテープ(手切れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx25m トラテープ(手切れ)
50x50mm 角型バルブ開閉札
120x50mm バルブ開閉札
φ50mm 丸型バルブ開閉札
50x30mm ISO安全標識ステッカー
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7403003,4804741,680499
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
文字内容(文字なし)-----
トラ(イエロー/ブラック)-----
テープ長さ(m)25-----
テープ幅(mm)50-----
テープ厚(mm)0.15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト