17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

18m マスキングテープ(超弱粘着)【4~8個入り】

通常単価(税別)
1,0001,050
税込単価
1,1001,155
通常出荷日:1日目

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:基材/和紙、粘着剤/アクリル系
  • 内装クロス(塩ビクロス)に。
型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)入数(巻)
EA944NW-10115180.098
EA944NW-10218180.097
EA944NW-10324180.095
EA944NW-10430180.094

【粘着剤の特徴】

種類特徴使用場所
アクリル系粘着剤耐候性、耐薬品性に優れています。液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

入数

最小発注数量
15
8巻
1パック

8個入り

18
7巻
1パック

7個入り

24
5巻
1パック

5個入り

30
4巻
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18m マスキングテープ(超弱粘着)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QEA944NW-102の粘着力を教えてください。
A
あくまでも目安となりますが、EA944NW-102の粘着力は0.60N/10mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18m マスキングテープ(超弱粘着)
900×900×9mm プラダン
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
60×18×80mmダンボールロック(10個)
456×323×325mmプラダンボックス(マジックテープ付)
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,000-3,3109,0707664,2106,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
基材和紙-----
粘着剤アクリル系-----
グリーン系-----
テープ長さ(m)18-----
テープ厚(mm)0.09-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング