17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

通常単価(税別)
816
税込単価
898
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・厚み…9mm・サイズ…300×300㎜・ 材質…ポリエステル・カラー…グレー・石膏ピン6...

詳細を確認

型番:

EA979AB-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA979AB-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音シート
形状
シートタイプ
グレー
幅×長さ(m)
0.3×0.3
厚さ(mm)
9
材質
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA979AB-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
816
( 898 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…9mm
・サイズ…300×300㎜
・ 材質…ポリエステル
・カラー…グレー
・石膏ピン6本入
・室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
・通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
・日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)の型番EA979AB-41のページです。 型番EA979AB-41に関する仕様情報を記載しております。
300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)
400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)
耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm
1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)
1,000mm×50m 透湿防水防風シート
硬質フェルトボード(吸音型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8161,42623,313 -114,2006,589816 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜15日目1日目1日目
商品タイプ防音シート防音シート防炎シート養生シート養生シート防音シート
形状シートタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
グレーグレーその他その他ホワイト-
幅×長さ(m)0.3×0.30.4×0.4-1×101×50-
厚さ(mm)990.720.169
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト