17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)

通常単価(税別)
9,820
税込単価
10,802
通常出荷日:2日目

【特長】使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができる第一種ショックアブソー...

詳細を確認
  • 商品種類
    高所作業安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 重量
    1025g
  • 材質
    バックル:スチール製、ベルト:ナイロン
  • ベルトサイズ
    50×1200mm(胴)
  • ベルト幅
    32mm
  • 最大使用荷重
    100kg(装備重量を含む)
  • フック材質
    スチール
  • メーカー型番
    TB-NV-599
  • メーカー
    藤井電工
  • ストラップサイズ
    32×1100~1200mm(伸長時:1550mm)
  • バックル形状
    スライド式

型番:

EA998FR-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998FR-31の仕様・寸法情報

商品種類
高所作業安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
重量
1025g
材質
バックル:スチール製、ベルト:ナイロン
ベルトサイズ
50×1200mm(胴)
ベルト幅
32mm
最大使用荷重
100kg(装備重量を含む)
フック材質
スチール
メーカー型番
TB-NV-599
メーカー
藤井電工
ストラップサイズ
32×1100~1200mm(伸長時:1550mm)
バックル形状
スライド式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998FR-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,820
( 10,802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができる第一種ショックアブソーバ付墜落制止用器具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)の型番EA998FR-31のページです。 型番EA998FR-31に関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)
墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)
墜落制止用器具 ワンタッチ式(胴ベルト型/巻取式)グリーン
墜落制止用器具 スライド式(胴ベルト型/巻取式)グリーン
墜落制止用器具 スライド式(胴ベルト型/巻取式)イエロー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,82017,19018,00015,88614,82211,330
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品種類高所作業安全帯ランヤード高所作業安全帯ランヤード高所作業安全帯高所作業安全帯
ツインランヤード--
胴ベルト
ブラックブラックブラックグリーングリーンイエロー
重量1025g1290g1715g1120g1035g1000g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト