17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング器具(ブルー)

通常単価(税別)
15,590
税込単価
17,149
通常出荷日:2日目

【特長】操作性に優れた三つ打ちビニロンロープがついているワークポジショニング器具です。【用途】柱上作業...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブルー
  • 重量
    1735g
  • ベルトサイズ
    45×1200mm(胴)、85×650mm(補助)
  • ベルト幅
    16mm
  • 詳細2
    D環:1個、角環:1個
  • ロープサイズ
    Φ16×2100mm
  • バックル
    スチール製
  • メーカー型番
    WP-FC-11
  • メーカー
    藤井電工
  • フック開き径
    13mm
  • 柱上用ロープ
    ビニロン 三つ打ち

型番:

EA998FA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998FA-11の仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブルー
重量
1735g
ベルトサイズ
45×1200mm(胴)、85×650mm(補助)
ベルト幅
16mm
詳細2
D環:1個、角環:1個
ロープサイズ
Φ16×2100mm
バックル
スチール製
メーカー型番
WP-FC-11
メーカー
藤井電工
フック開き径
13mm
柱上用ロープ
ビニロン 三つ打ち

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998FA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,590
( 17,149 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
操作性に優れた三つ打ちビニロンロープがついているワークポジショニング器具です。
【用途】
柱上作業用として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング器具(ブルー)の型番EA998FA-11のページです。 型番EA998FA-11に関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング器具(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング器具(ブルー)
ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)
ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)
フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト
墜落制止用器具用ツインランヤード 巻取式2丁掛け(ロック装置なし)
墜落制止用器具用D環止め金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,59018,30043,3001,12118,200250
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯ベルト関連用品ランヤード(フルハーネス用)ベルト関連用品
ツインランヤード--
胴ベルト---
ブルーブルーブラック---
重量1735g1855g1840g53g1030g-

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト